HRB1684303-17

Configuración de las salidas digitales mediante ION Setup

Se puede utilizar ION Setup para configurar las salidas digitales (D1 y D2).
  1. Inicie ION Setup.
  2. Conecte la central de medida.
  3. Configure el modo de control que desea utilizar para la salida digital.
    Opción Descripción

    External o Energy Pulsing

    1. Vaya a I/O configuration > Energy Pulsing.

    2. Seleccione la salida digital que va a configurar y haga clic en Edit.

    3. Seleccione External o Energy en la lista desplegable Control.

    4. Para Energy, configure los parámetros de recuento de impulsos de energía según convenga.

    Alarm

    1. Vaya a Alarming.

    2. Seleccione el tipo de alarma de la alarma que desea asociar con la salida digital y haga clic en Edit.

    3. Configure los parámetros de configuración de alarma según convenga.

    4. Seleccione la salida digital que desea asociar con la alarma.

      NOTA: Es posible que tenga que habilitar la alarma antes de asociarla con la salida digital.

    Demand

    1. Vaya a Demand Setup.

    2. Seleccione el tipo de demanda que desea asociar con la salida digital y haga clic en Edit.

    3. Configure los parámetros del modo de demanda según convenga.

    4. Haga clic en el botón Digital Output Association para asociar una salida digital.

  4. Vaya a I/O configuration > I/O Setup.
  5. Seleccione una salida digital que configurar y haga clic en Edit.

    Aparecerá la pantalla de configuración de esa salida digital.

  6. Especifique un nombre descriptivo para el campo Label de la salida digital.
  7. Configure los parámetros Behavior Mode y On Time según convenga en función del modo de control.
  8. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de las salidas digitales disponibles a través de ION Setup

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Etiqueta Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta salida digital.
    Control Mode External, Demand, Alarm, Energy

    Este campo muestra el funcionamiento de la salida digital.

    • External: Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones.

    • Demand: La salida digital se asocia a uno de los sistemas de demanda. La central de medida envía un impulso a la salida digital al final de cada intervalo de demanda.

    • Alarm: La salida digital se asocia con el sistema de alarmas. La central de medida envía un impulso a la salida digital cuando se dispara la alarma.

    • Energy: La salida digital está asociada a impulsos de energía. Cuando se selecciona este modo, es posible seleccionar el parámetro de energía y posteriormente establecer la tasa de impulsos (impulsos/kW).

    NOTA: El modo de control se establece en ION Setup, donde puede configurar dicha función.
    Behavior Mode Normal, Timed, Coil Hold
    • Normal: Este ajuste es de aplicación cuando Control Mode se establece en External o Alarm. La salida de relé permanece en el estado Activado hasta que el ordenador o el PLC envía un comando de desactivación.

    • Timed: La salida de relé permanece en el estado Activado durante el periodo definido por el registro de configuración On Time (s).

    • Coil Hold: Este ajuste es de aplicación cuando Control Mode se establece en External o Alarm. Para una alarma unaria que esté asociada con una salida digital, deberá establecer Behaviour Mode en Coil Hold. La salida se activa cuando se recibe el comando “alimentar” y se desactiva cuando se recibe el comando “liberar retén bobina”. En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar la pérdida de alimentación y vuelve a este.

    On Time (s) 0 a 9999 Este ajuste define la amplitud de impulsos (ON time) en segundos.
    Associations Este campo muestra información adicional si la salida digital ya está asociada con otra función de la central.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.