HRB1684303-17

Configuración de la tensión media (Vmedia) en la pantalla de resumen usando la pantalla

No aplicable a los modelos de central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761.

NOTA: En los modelos de central de medida PM5562 / PM5562MC, la tensión media (Vmedia) es aplicable a la versión de firmware 4.3.5 y posteriores.

Puede seleccionar el tipo de tensión media que se mostrará en la pantalla de resumen de la central de medida.

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el código de acceso predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Desplácese hasta HMI > Vmedia.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalada la Vmedia que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Seleccione el parámetro (Auto / Tensión L-L / Tensión L-N) según sea necesario y pulse OK.
  6. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse Sí para guardar los cambios.

    Configuración de tensión media (Vmedia) disponible mediante la pantalla

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Automático

    Ajustes configurados de fábrica

    En la página de resumen, Vmedia mostrará la tensión fase a fase o fase a neutro media en función de la configuración del cableado.

    Tensión L-L

    690 V L-L máx.

    Si la configuración de cableado seleccionada no tiene tensión fase a fase para medir, el parámetro Vmedia de la página de resumen mostrará una secuencia de asteriscos (*****).

    Tensión L-N

    400 V L-N máx.

    Si la configuración de cableado seleccionada no tiene tensión fase a neutro para medir, el parámetro Vmedia de la página de resumen mostrará una secuencia de asteriscos (*****).

    NOTA: El cambio de configuración solo afectará al valor de tensión media mostrado en la página de resumen de la central de medida. El valor de tensión media mostrado en la página de frecuencia (Hz o F) y codificado en el código QR siempre se basa en el modo Auto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.