DOCA0161ZH-02

设备概述

设备描述

TeSys GV5 / GV6 设备标配有直接旋转手柄。

设备操作控制件、操作指示、设置和直接旋转手柄的锁定机构位于设备正面。

旋转手柄有两种型号:

  • 用于标准应用的黑色手柄

  • 用于机器控制应用的红色手柄(黄色外缘)

TeSys GV5 设备

TeSys GV6 设备

A 电源连接

B 直接旋转手柄

C 设备和附件数据标签

D QR 代码

E 脱扣单元的铅封

F 脱扣单元

G Push-to-trip 按钮

H 铭牌

QR 代码

扫描 QR 码,从 Schneider Electric 网站获取有关设备的更多信息。使用安装有摄像头和 QR 码读取器的智能手机来扫描 QR 码。

带延伸旋转手柄的设备

对于带延伸旋转手柄的设备:

  • 设备操作控制件位于前罩上。

  • 只有在门打开时才可以接触到操作指示器和设置。

  • 锁定机构位于 前罩上(门关闭)。

延伸旋转手柄有两种型号:

  • 用于标准应用的黑色手柄

  • 用于机器控制应用的红色手柄(黄色外缘)

柜门开着

柜门关着

A 开门轴式操作器

B 铭牌

C Push-to-trip 按钮

D 脱扣单元

E 延伸旋转手柄

铭牌

设备正面的铭牌标识了设备及其特性。铭牌取决于分断性能。

A 产品系列名称

B 设备类型

C 商业型号

D Uimp:额定冲击耐受电压

E Ui:额定绝缘电压

F Ics:工作分断能力

G Icu:极限分断能力

H Ue:额定工作电压

I 标准

TeSys GV5 附件

图例

附件

说明书参考号

A

端子屏罩

MFR49208

B

相间隔板

MFR49208

C

绝缘隔板 (45 mm / 1.8 in)

GHD16344AA

D

钢连接器 (1.5-95 mm² / 16-4/0 AWG)

MFR49208

E

用于一条导线的铝连接器 (25-185 mm² / 4 AWG-350 kcmil)

MFR49208

F

用于一条导线的铝连接器 (120-240 mm² / 250-450 kcmil)

QGH14246

G

扩展器 (35-45 mm / 1.4-1.8 in)

MFR49208

H

延伸旋转手柄

GHD16292AA

I

开门轴式操作器

EAV78496

J

MCC 转换附件

GHD16295AA

K

备用直接旋转手柄

MFR55037

L

OF、SD 或 SDE 指示触点

NNZ4314501

M

SDE 适配器

GHD16303AA

N

MN/UVR 或 MX/SHT 线圈

NNZ4291701

O

SDTAM 热故障模块

GHD16274AA

P

接触器组合套件

1378738

TeSys GV6 附件

图例

附件

说明书参考号

A

端子屏罩 (45 mm / 1.77 in)

MFR49209

B

端子屏罩 (52.5 mm / 2.07 in)

MFR49209

C

相间隔板

MFR49209

D

绝缘隔板 (70 mm / 2.76 in)

GHD16344AA

E

用于一条导线的铝连接器 (35-300 mm² / 2 AWG-600 kcmil)

MFR49209

F

用于两条导线的铝连接器 (35-240 mm² / 2 AWG-500 kcmil)

MFR49209

G

扩展器 (52.5 mm / 2.07 in)

MFR49209

H

扩展器 (70 mm / 2.76 in)

MFR49209

I

延伸旋转手柄

GHD16320AA

J

开门轴式操作器

EAV78496

K

MCC 转换附件

GHD16295AA

L

备用直接旋转手柄

MFR55039

M

SDTAM 热故障模块

GHD16274AA

N

OF、SD 或 SDE 指示触点

NNZ4314501

O

MN/UVR 或 MX/SHT 线圈

NNZ4291701

铅封附件

使用铅封附件防止设备操作。

铅封类型

有助于防止

铅封图

前罩安装螺钉的铅封

  • 拆卸前罩

  • 检查附件

  • 拆卸脱扣单元

脱扣单元透明保护盖的铅封

更改脱扣单元的设置

端子屏罩安装螺钉的铅封

检查电源连接电缆(防止直接接触)

有关安装铅封附件的更多信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16296AA。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.