DOCA0161FR-02

Appareils TeSys GV5 / GV6

Description

Les appareils TeSys GV5 / GV6 offrent des calibres de 150 à 500 A, pour des systèmes d'alimentation CA jusqu'à 690 Vca.

Les appareils TeSys GV5 / GV6 existent dans les tailles de châssis suivantes :

  • TeSys GV5 pour les calibres de 150 à 220 A

  • TeSys GV6 pour les calibres de 320 à 500 A

Les appareils TeSys GV5 / GV6 ont les fonctionnalités suivantes :

  • Commande rotative directe

  • 3 pôles

  • Classes de déclenchement 5, 10 et 20

  • Les accessoires suivants sont des options qui peuvent être installées sur site :

    • Déclencheurs voltmétriques

    • Contacts auxiliaires

    • Accessoires d'isolation

Identification de l'appareil

La référence commerciale de chaque appareil fournit les informations suivantes :

  • Taille de l'appareil

  • Type de la protection fournie par l'appareil

  • Calibre de l'appareil en ampères

  • Pouvoir de coupure de l'appareil

Prenons par exemple la référence commerciale GV5P 220H :

  • GV5 : Il s'agit d'un appareil TeSys GV5.

  • P : L'appareil assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits.

  • 220 : Le calibre de l'appareil est 220 A.

  • H : Le pouvoir de coupure de l'appareil est de 70 kA à 415 Vca.

Pouvoir de coupure

Le tableau suivant indique les valeurs du pouvoir de coupure (Ics = Icu) en kA eff. des appareils TeSys GV5 / GV6 :

Systèmes à courant alternatif

TeSys GV5P 150F

TeSys GV5P 150H

TeSys GV5P 220F

TeSys GV5P 220H

TeSys GV6P 320F

TeSys GV6P 320H

TeSys GV6P 500F

TeSys GV6P 500H

230 VCA

85 kA

100 kA

85 kA

100 kA

40 kA

100 kA

40 kA

100 kA

400/415 VCA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

440 VCA

35 kA

65 kA

35 kA

65 kA

30 kA

65 kA

30 kA

65 kA

500 VCA

30 kA

50 kA

30 kA

50 kA

25 kA

50 kA

25 kA

50 kA

660/690 VCA

8 kA

10 kA

8 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

Conformité aux normes

Les appareils TeSys GV5 / GV6 sont conformes aux normes suivantes :

  • IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

  • UL 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

  • CSA-C22.2 No.60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.