DOCA0161ES-02

Descripción general del dispositivo

Descripción del dispositivo

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 están equipados de serie con mandos rotativos directos.

Para el mando rotativo directo, los controles de maniobras del dispositivo, indicaciones de funcionamiento, ajustes y bloqueos se encuentran en la parte frontal del dispositivo.

Existen dos modelos de mando rotativo:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

Dispositivo TeSys GV5

Dispositivo TeSys GV6

A Conexión de alimentación

B Mando rotativo directo

C Etiquetas de datos de dispositivo y accesorios

D QR código

E Precinto para la unidad de control

F Unidad de control

G Push-to-trip botón

H Placa de características

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del dispositivo en la página web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara y que tenga instalado un lector de códigos QR.

Dispositivos con mando rotativo prolongado

Para dispositivos con un mando rotativo prolongado:

  • Los controles para el funcionamiento del dispositivo se encuentran en la cubierta frontal.

  • Las indicaciones de funcionamiento y los ajustes se pueden acceder solamente cuando la puerta está abierta.

  • Los mecanismos de bloqueo se encuentran en la cubierta frontal (puerta cerrada).

Existen dos modelos de mando rotativo prolongado:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

Puerta del armario abierta

Puerta del armario cerrada

A Maneta del eje con la puerta abierta

B Placa de características

C Push-to-trip botón

D Unidad de control

E Mando rotativo prolongado

Placa de características

La placa en la parte frontal del dispositivo identifica el dispositivo y sus características. La placa de características depende de las características de corte.

A Nombre de la gama

B Tipo de dispositivo

C Referencia comercial

D Uimp: tensión nominal soportada al impulso

E Ui: tensión nominal de aislamiento

F Ics: poder de corte en servicio

G Icu: poder de corte último

H Ue: tensión nominal de empleo

I Normativas

Accesorios de TeSys GV5

Leyenda

Accesorio

Referencia de las instrucciones de servicio

A

Cubrebornes

MFR49208

B

Separador de fases

MFR49208

C

Pantalla aislante (45 mm/1,8 in)

GHD16344AA

D

Conector de acero (1,5-95 mm² o 16-4/0 AWG)

MFR49208

E

Conectores de aluminio para un conductor (25-185 mm² o 4 AWG-350 kcmil)

MFR49208

F

Conectores de aluminio para un conductor (120-240 mm² o 250-450 kcmil)

QGH14246

G

Separadores (35-45 mm/1,4-1,8 in)

MFR49208

H

Mando rotativo prolongado

GHD16292AA

I

Maneta del eje con la puerta abierta

EAV78496

J

Accesorio de conversión MCC

GHD16295AA

K

Mando rotativo directo de repuesto

MFR55037

L

Contactos de señalización OF, SD o SDE

NNZ4314501

M

Adaptador SDE

GHD16303AA

N

Disparadores de tensión MN/UVR o MX/SHT

NNZ4291701

O

SDTAM módulo de fallo térmico

GHD16274AA

P

Kit de combinación para contactor

1378738

Accesorios de TeSys GV6

Leyenda

Accesorio

Referencia de las instrucciones de servicio

A

Cubrebornes (45 mm/1,77 in)

MFR49209

B

Cubrebornes (52,5 mm/2,07 in)

MFR49209

C

Separador de fases

MFR49209

D

Pantalla aislante (70 mm/2,76 in)

GHD16344AA

E

Conector de aluminio para un conductor (35-300 mm² o 2 AWG-600 kcmil)

MFR49209

F

Conector de aluminio para dos conductores (35-240 mm² o 2 AWG-500 kcmil)

MFR49209

G

Separador (52,5 mm/2,07 in)

MFR49209

H

Separador (70 mm/2,76 in)

MFR49209

I

Mando rotativo prolongado

GHD16320AA

J

Maneta del eje con la puerta abierta

EAV78496

K

Accesorio de conversión MCC

GHD16295AA

L

Mando rotativo directo de repuesto

MFR55039

M

SDTAM módulo de fallo térmico

GHD16274AA

N

Contactos de señalización OF, SD o SDE

NNZ4314501

O

Disparadores de tensión MN/UVR o MX/SHT

NNZ4291701

Accesorios de precintado

Utilice accesorios de precintado para evitar el funcionamiento de los dispositivos.

Tipo de precinto

Ayuda a impedir

Imagen del precinto

Precinto para el tornillo de instalación de la cubierta frontal

  • Desmontaje de la cubierta frontal

  • Acceso a los auxiliares

  • Desmontaje de la unidad de control

Precinto de la tapa de protección transparente de la unidad de control

Modificación de los ajustes de la unidad de control

Precinto para el tornillo de instalación de los cubrebornes

Acceso a la conexión de potencia (protección contra contactos directos)

Para obtener más información sobre la instalación de accesorios de precintado, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16296AA.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.