DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

Caractéristiques techniques

Puissance nominale pour les types de charge pris en charge par la prise

Ampoule

2000 W

LED

100 W, 125 µF

Transformateur à noyau de fer

1500 VA

Moteur

1600 VA

Convertisseur abaisseur de tension électronique

2000 VA

Résistance

3680 W

Capacitance

6 AX, max. 70 µF

Inductance

16 A, cos φ = 0,6

Véhicule électrique

16 A/8 A

Prise VE

Tension nominale

230 V CA ∼, 50 Hz

Courant nominal

16 A/8 A, VE selon NF C61-314

Courant de veille

Max. 0,4 W

Bornes de raccordement

Max. 2 x 2,5 mm2, types solides ou torsadés

Température de fonctionnement

De -15 °C à +35 °C à 16 A
De -15 °C à +45 °C à 8 A

Humidité de fonctionnement

95 % HR à 40 °C

Indice de protection IP

IP66 couvercle fermé, IP44 lorsque le chargeur est branché et le couvercle ouvert

Fréquence de fonctionnement

De 2405 à 2480 MHz

Puissance max. de radiofréquence transmise

< 10 mW

Précision de la mesure

±1 % pour des charges > 25 W

Protocole de communication

Certifié Zigbee 3.0

RCBO

Pôles

1P + N

[Ue] Tension assignée d’emploi

230 V CA, 50 Hz

[In] Courant nominal

16 A

Sensibilité de la protection différentielle

30 mA

Pouvoir de coupure

3000 A Icn à 230 V CA, 50 Hz selon EN/CEI 61009-2-1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.