DUG_Interrupteur à relais_WH-08

Caractéristiques techniques

Tension nominale

230 V CA, 50 Hz

Puissance nominale

Type de charge Nom de la charge Valeur de la charge

LED

LED

200 W

Moteur

1 000 VA

Transformateur à noyau de fer

500 VA

Lampe incandescente

2 200 W

Lampe halogène

2 000 W

lampe fluorescente

200 W

Convertisseur abaisseur de tension électronique

1050 VA

Charge capacitive

10 A, 140 μF

Veille

Maximum 0,4 W

Bornes de raccordement

Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unité d’extension

Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m

Protection externe par fusible

disjoncteur 16 A

Courant nominal

10 A, cosφ = 0,6

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance de radiofréquence max. transmise

< 10 mW

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.