SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Electrodomésticos

Enchufe inalámbrico Wiser

CCTFR6501

Controla y supervisa de forma remota el consumo de energía de la carga enchufada.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Micromódulo de potencia Wiser

CCTFR6730

El micromódulo de potencia Wiser, en adelante denominado módulo, está diseñado para conmutar cargas (hasta 3000 W resistiva), como un tanque de agua caliente o una toma de corriente.

En combinación con la app Wiser, se puede medir el consumo de energía y el módulo se puede usar para desconexión de carga o respuesta a demanda.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A

NU5557xxW

NU5557xx

Controla y supervisa el consumo de energía de la carga enchufada.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado

NU5571xxW

Interruptor de pulsador accionado por batería.

Los botones se pueden asignar libremente a funciones con la aplicación Wiser Home.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A


MEG2380-0xxx
MEG2380-60xx

MTN2380-0xxx
MTN2380-60xx

Controla y supervisa de forma remota el consumo de energía de la carga enchufada.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado
MEG5001-0300

MTN5001-0300


MEG5001-6000

MTN5001-6000

Interruptor de pulsador accionado por batería.

Los botones se pueden asignar libremente a funciones con la aplicación Wiser Home.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Soporte de una tecla/de tecla doble conectado


MEG5116-0300
MEG5126-0300

MTN5116-0300
MTN5116-6000


MEG5116-6000
MEG5126-6000

MTN5126-0300
MTN5126-6000

Controla diferentes mecanismos a través de pulsadores o mediante la aplicación Wiser Home.

Para combinar con un mecanismo de control de persianas.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Enchufe inteligente 16 A Wiser

CCT711119

Control de varios dispositivos eléctricos, como lámparas de suelo, radios, ventiladores o cafeteras, mediante el uso de la aplicación. Control del consumo de energía de los dispositivos conectados.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.