DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Caractéristiques techniques

Puissance nominale du type de charge

LED

5-100 VA

5 - 20 VA

Lampe incandescente

14-200 W

Transformateur à noyau de fer

14-150 VA

Lampe halogène

14-150 W

Convertisseur abaisseur de tension électronique

14-200 VA

Tension nominale

220-240 V CA, 50/60 Hz

Canal de variation

1

Veille

Max. 0,4 W

Température de fonctionnement

0 ºC à 35 ºC

Conducteur neutre

Non requis

Bornes de raccordement

Max. 2 x 2,5 mm2, types solides ou torsadés

Connexion d’extension

10 boutons-poussoirs mécaniques max.

Longueur de toutes les sections de câble

Max. 50 m pour câble NYM 3 brins

Protection par fusible

Disjoncteur 16 A

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance max. de radiofréquence transmise

<10 mW

Indice de protection IP

IP20

Dimensions du produit (H x l x P)

43 x 43 x 22 mm

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.