DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Technische Daten

Nennleistung für die Lastart

LED

5 – 100 VA

5 - 20 VA

Glühlampe

14 – 200 W

Eisenkerntransformator

14 – 150 VA

Halogenlampe

14 – 150 W

Elektronischer Abwärtsumrichter

14 – 200 VA

Nominal voltage (Nennspannung

220-240 V AC, 50/60 Hz

Dimmkanal

1

Standby

Max. 0.4 W

Betriebstemperatur

0 ºC bis 35 ºC

Neutralleiter

nicht erforderlich

Anschlussklemmen

Max. 2 x 2,5 mm2, massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen

Verlängerungsanschluss

Max. 10 mechanische Drucktaster

Länge aller Kabelabschnitte

Max. 50 m bei 3-adrigem-NYM-Kabel

Sicherungsschutz

16-A-Leistungsschalter

Betriebsfrequenz

2405 - 2480 MHz

Max. Hochfrequenzleistung übertragen

<10 mW

Schutzart

IP20

Produktabmessungen (H x B x T)

43 x 43 x 22 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-zertifiziert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.