DUG_Micromódulo Variador_WH-08

Informações técnicas

Potência nominal para o tipo de carga

LED

5 – 100 VA

5 – 20 VA

Lâmpada incandescente

14 – 200 W

Transformador com núcleo de ferro

14 – 150 VA

Lâmpada de halogéneo

14 – 150 W

Conversor eletrónico redutor

14 – 200 VA

Tensão nominal

CA 220-240 V, 50/60 Hz

Canal de regulação da intensidade

1

Stand-by

Máx. 0.4 W

Temperatura de funcionamento

0 ºC a 35 ºC

Condutor neutro

Não necessário

Terminais de ligação

Máx. 2 x 2,5 mm2, de tipo sólido ou flexíveis

Ligação de extensão

Máx. 10 botões de pressão mecânicos

Comprimento de todas as secções de cabos

Máx. 50 m para cabo NYM de 3 fios

Proteção de fusível

Disjuntor de 16 A

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Classificação IP

IP20

Dimensões do produto (A x L x P)

43 x 43 x 22 mm

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.