DUG_Variateur Puck multi-fils_WH-05

Caractéristiques techniques

Puissance nominale

Type de charge

Nom de la charge

Valeur de la charge

2 fils (sans neutre)

3 fils (avec neutre)

LED

5 - 200 W (max. 0,8 A)

5 - 80 W (max. 0,5 A)

0-200 W (max. 0,8 A)

0-80 W (max. 0,5 A)

ampoules

20 - 300 W

0 - 300 W

Convertisseur abaisseur de tension électronique

20 - 300 VA

0 - 300 VA

Lampe halogène

20 - 300 W

20 - 300 W

Tension nominale

AC 230 V, 50 Hz

Canal de variation

1

Veille

< 0,25 W

Température de fonctionnement

- 5 °C à 35 °C

Conducteur neutre

Recommandé

Bornes de raccordement

Couple de serrage

0.5 Nm

Conducteur solide 

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Conducteur toronné destiné à une installation fixe :

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Connexion d’extension

10 boutons-poussoirs mécaniques max.

Longueur de toutes les sections de câble

Max. 50 m pour câble NYM 3 brins

Protection par fusible

Disjoncteur 16 A

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance max. de radiofréquence transmise

<10 mW

Indice de protection IP

IP20

Dimensions du produit (H x l x P)

45 x 45 x 18,4 mm

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.