DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Technische Daten

Nennleistung

Lasttyp

Lastname

Lastwert

2-Draht (ohne Neutralleiter)

3-Draht (mit Neutralleiter)

LED

5 - 200 W (max. 0,8 A)

5 - 80 W (max. 0,5 A)

0 - 200 W (max. 0,8 A)

0 - 80 W (max. 0,5 A)

Glühlampe

20 - 300 W

0 - 300 W

Elektronischer Abwärtsumrichter

20 - 300 VA

0- 300 VA

Halogenlampe

20 - 300 W

20 - 300 W

Nennspannung

230 V AC, 50 Hz

Dimmkanal

1

Standby

< 0,25 W

Betriebstemperatur

-5 ºC bis 35 ºC

Neutralleiter

Empfohlen

Anschlussklemmen

Anzugsmoment

0,5 Nm

Eindrähtiger Leiter

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Verseilter Leiter für feste Montage:

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Verlängerungsanschluss

Max. 10 mechanische Drucktaster

Länge aller Kabelabschnitte

Max. 50 m bei 3-adrigem-NYM-Kabel

Sicherungsschutz

16-A-Leistungsschalter

Betriebsfrequenz

2405 - 2480 MHz

Max. Hochfrequenzleistung übertragen

<10 mW

Schutzart

IP20

Produktabmessungen (H x B x T)

45 x 45 x 18.4 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-zertifiziert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.