DUG_Wiser Prise Intelligente_WH-11

Caractéristiques techniques

Type de sortie

CCTFR6500  

Type E

CCTFR6501 

Type F ou Schuko

WB704H1A0902

Type G

Tension nominale

100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance nominale

3000 W

Courant nominal

13 A

Veille

maximum 0,5 W

Température de fonctionnement

de +0 °C à +40 °C

Température de stockage

de -10 °C à +40 °C

Indice de protection IP

IPX0

Fréquence de fonctionnement

2400 MHz (bande ISM)

Puissance max. de radiofréquence transmise

+8 dBm

Classe de pollution

2

Classe de logiciel

A

Dimensions du produit
(H x l x P)

79,6 x 67,9 x 72,5 mm

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.