DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Datos técnicos

Tipo de salida

CCTFR6500 

Tipo E

CCTFR6501 

Tipo F o Schuko

WB704H1A0902

Tipo G

Tensión nominal

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Potencia nominal

3000 W

Corriente nominal

13 A

En espera

Máximo 0,5 W

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento

De -10 °C a +40 °C

Clasificación IP

IPX0

Frecuencia de funcionamiento

2400 MHz (banda ISM)

Potencia máx. de radiofrecuencia transmitida

+8 dBm

Clase de contaminación

2

Clase de software

A

Dimensiones del producto
(alt. x anch. x prof.)

79,6 x 67,9 x 72,5 mm

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.