Unité de contrôle MicroLogic X : Digital Modules en option

Présentation

Les Digital Modules sont des modules optionnels qui étendent les fonctionnalités disponibles à travers la gamme d'unités de contrôle MicroLogic X.

Les Digital Modules peuvent être achetés, puis installés sur l'unité de contrôle MicroLogic X sans modifier les équipements ni perturber les opérations :

Vérifiez la compatibilité du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec les Digital Modules à l'aide des tableaux ci-après. Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X si la version n'est pas compatible avec le Digital Module requis.

Vérifiez la compatibilité des interfaces de communication (interfaces IFE/EIFE, interface IFM) avec les Digital Modules par rapport aux tableaux fournis. Mettez à jour le micrologiciel de l'interface de communication si la version n'est pas compatible avec le Digital Module requis.

NOTE: Les fonctions de protection standard d'une unité de contrôle MicroLogic X ne peuvent pas être mises à niveau via l'achat d'un Digital Module. Par exemple, il est impossible de convertir une unité de contrôle MicroLogic 5.0 X en unité de contrôle MicroLogic 6.0 X. Ce type de mise à niveau nécessite de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

Digital Modules assurant des fonctions de protection

Le tableau suivant présente les Digital Modules assurant des fonctions de protection, en indiquant la version de micrologiciel MicroLogic X minimum nécessaire pour que le Digital Module fonctionne :

Digital Module

Référence commerciale

Description

Version du micrologiciel MicroLogic X

ANSI 27/59 - Protection contre les sous/surtensions

LV850012

Protège les générateurs, surveille les tensions entre phases et de phase à neutre, et se déclenche :

≥ 002.000.000

ANSI 81 - Protection contre les sous/surfréquences

LV850013

Protège les générateurs, surveille la fréquence et se déclenche :

  • lorsque la fréquence est inférieure à la plage définie (protection contre les sous-fréquences) ;

  • lorsque la fréquence dépasse la plage définie (protection contre les surfréquences).

≥ 003.012.000

ANSI 32P - Protection retour de puissance active

LV850011

Protège le générateur de puissance synchrone et se déclenche lorsque la puissance active est négative et dépasse le seuil défini.

≥ 002.000.000

ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre

LV850007

  • Déclenche une alarme de défaut de terre ou de différentiel, indépendamment des protections de défaut de terre et différentielle, associée à des paramètres indépendants.

  • Permet une détection précoce des défauts de terre résistifs avec une augmentation graduelle des courants de défaut jusqu'aux paramètres des fonctions de protection de défaut de terre ou de différentiel.

≥ 002.000.000

Fonction ERMS

LV850009

Réduit le temps de déclenchement en cas d'éclair d'arc électrique interne. Utilisé pour les opérations de maintenance ou en présence de personnel à proximité d'un équipement électrique sous tension.

≥ 002.000.000

ANSI 51 - Protection contre les surintensitésIDMTL

LV850037

Fournit une protection contre les surintensités en fonction de la courbe de déclenchement IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag) sélectionnée.

≥ 004.000.000

ANSI 67 - Protection court retard directionnelle contre les surintensités

LV850015

Assure la protection contre les surintensités en fonction de la direction du courant de court-circuit.

≥ 004.000.000

ANSI 51G - Protection terre IDMT (IDMT GF)

LV850038

Assure une protection contre les défauts phase-terre basée sur la somme des courants des phases et du neutre.

≥ 005.103.000

Digital Modules assurant des fonctions de mesure

Le tableau suivant présente les Digital Modules assurant des fonctions de mesure, en indiquant la version de micrologiciel MicroLogic X minimum requise pour que le Digital Module fonctionne :

Digital Module

Référence commerciale

Description

Version de firmware MicroLogic X

Energie par phase

LV850002

Calcule et affiche :

  • l'énergie importée et exportée sur chaque phase du réseau, au point de mesure,

  • l'énergie active, réactive et apparente par phase.

≥ 001.000.000

Analyse des harmoniques

LV850006

  • Calcule et affiche les harmoniques des tensions et des courants jusqu'au rang 40 (calculés toutes les 200 ms conformément à la norme IEC 61000-4-30)

  • Fournit les valeurs moyennes des harmoniques calculées sur une période de 3 secondes

≥ 002.000.000

Digital Modules assurant des fonctions de maintenance et de diagnostic

Le tableau suivant présente les Digital Modules assurant des fonctions de maintenance et de diagnostic, en indiquant la version de micrologiciel MicroLogic X minimum nécessaire pour que le Digital Module fonctionne :

Digital Module

Référence commerciale

Description

Version du micrologiciel MicroLogic X

Assistant analyse de défauts

LV850004

Assiste et guide :

  • lors de la procédure de remise sous tension,

  • pour déterminer la cause potentielle des événements,

  • pour trouver les solutions possibles pour la remise sous tension.

≥ 001.000.000

Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

LV850005

  • Aide l'opérateur de maintenance à refermer et à ouvrir le disjoncteur.

  • Affiche l'état du disjoncteur.

Avantages maximisés par l'utilisation de déclencheurs voltmétriques (MX, MN, XF) de diagnostic communicants.

≥ 001.000.000

Capture des formes d’onde en cas d'événement de déclenchement

LV850003

  • Enregistre automatiquement cinq cycles de courants de phase et de neutre, en cas de déclenchement.

  • Enregistre l'état du disjoncteur (ouvert/fermé/déclenché) et les signaux ZSI.

≥ 001.000.000

Digital Modules assurant des fonctions de communication

Digital Module

Référence commerciale

Description

Version du micrologiciel MicroLogic X

Jeu de données hérité Modbus

LV850045

Fournit un jeu de données conforme au format hérité, qui peut être utilisé par les pilotes Modbus existants dans le logiciel de supervision.

≥ 002.000.000

IEC 61850 pour MasterPacT MTZ

LV850046

Fournit des données conformes à la norme IEC 61850 (protocole basé sur Ethernet).

≥ 004.000.000

Compatibilité entre Digital Modules et interfaces de communication

Les tableaux ci-après présentent la compatibilité des Digital Modules avec les interfaces de communication.

Pour les Digital Modules suivants, le tableau indique la version minimum du micrologiciel de l'interface de communication qui est nécessaire pour que le Digital Module fonctionne.

Digital Module

Référence commerciale

Version de micrologiciel de l'interface IFE/EIFE

Version de micrologiciel du serveur IFE

Version de micrologiciel de l'interface IFM

Jeu de données hérité Modbus

LV850045

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

IEC 61850 pour MasterPacT MTZ

LV850046

≥ 004.000.000

–

–

Pour les Digital Modules suivants, le tableau indique la version minimum du micrologiciel de l'interface de communication qui est nécessaire pour accéder à toutes les données en provenance du Digital Module via une connexion à distance. Avec les versions antérieures du micrologiciel d'interface de communication, le Digital Module fonctionne correctement. Les données ne sont pas disponibles via les interfaces de communication.

Digital Module

Référence commerciale

Version de micrologiciel de l'interface IFE/EIFE

Version de micrologiciel du serveur IFE

Version de micrologiciel de l'interface IFM

ANSI 27/59 - Protection contre les sous/surtensions

LV850012

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 81 - Protection contre les sous/surfréquences

LV850013

≥ 003.009.000

≥ 003.009.000

≥ 003.002.000

ANSI 32P - Protection retour de puissance active

LV850011

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre

LV850007

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ERMS (Energy Reduction Maintenance Settings)

LV850009

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51 - Protection contre les surintensités IDMTL

LV850037

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 67 - Protection contre les surintensités directionnelles court retard

LV850015

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 51G - Protection terre IDMT (IDMT GF)

LV850038

≥ 004.011.000

–

≥ 003.003.000

Energie par phase

LV850002

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Analyse des harmoniques rang par rang

LV850006

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

Assistant analyse de défauts

LV850004

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

LV850005

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Capture des formes d’onde en cas d'événement de déclenchement

LV850003

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.