Unidad de control MicroLogic X: Digital Modules opcional

Presentación

Digital Modules son módulos opcionales que amplían las funciones disponibles a través de la gama de unidades de control MicroLogic X.

Digital Modules se pueden comprar e instalar en la unidad de control MicroLogic X sin cambiar el hardware ni interrumpir el funcionamiento:

Compruebe la compatibilidad del firmware de la unidad de control MicroLogic X con Digital Modules en las tablas que aparecen a continuación. Actualice la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic X si no es compatible con el Digital Module requerido.

Compruebe la compatibilidad de las interfaces de comunicación (interfaces IFE/EIFE, interfaz IFM) con Digital Modules en las tablas. Actualice la versión del firmware de la interfaz de comunicación en el caso de que no sea compatible con el Digital Module en cuestión.

NOTA: Las funciones de protección estándar de una unidad de control MicroLogic X no pueden actualizarse con la compra de un Digital Module. Por ejemplo, no es posible convertir una unidad de control MicroLogic 5.0 X a una unidad de control MicroLogic 6.0 X. Este tipo de actualización requiere la sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

Digital Modules para funciones de protección

En la siguiente tabla se presentan los Digital Modules para funciones de protección, con la versión del firmware de MicroLogic X mínima necesaria para que el Digital Module funcione:

Digital Module

Referencia comercial

Descripción

Versión del firmware de MicroLogic X

ANSI 27/59: Protección contra infratensiones/sobretensiones

LV850012

Proporciona protección para generadores, supervisa tensiones de fase a fase o de fase a neutro y se dispara como sigue:

≥ 002.000.000

ANSI 81: protección contra infrafrecuencia/sobrefrecuencia

LV850013

Proporciona protección para generadores, supervisa la frecuencia y se dispara como sigue:

  • Cuando la frecuencia está por debajo del intervalo de ajuste: protección contra infrafrecuencia

  • Cuando la frecuencia está por encima del intervalo de ajuste: protección contra sobrefrecuencia

≥ 003.012.000

ANSI 32P: Protección contra potencia inversa activa

LV850011

Proporciona protección para un generador síncrono y se dispara cuando la potencia activa es negativa y supera el umbral.

≥ 002.000.000

ANSI 51N/51G: alarma de defecto a tierra

LV850007

  • Proporciona alarma de defecto a tierra o alarma de diferencial, independientemente de las protecciones de defecto a tierra o diferencial y con ajustes independientes

  • Permite la detección temprana de defectos a tierra resistivos con corrientes de defecto que aumenten gradualmente hasta los ajustes de las funciones de protección de defecto a tierra o diferencial

≥ 002.000.000

Ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

LV850009

Reduce el tiempo de disparo cuando se produce un arco eléctrico interno. Se utiliza durante periodos de mantenimiento o en presencia de personal cerca de equipos eléctricos energizados.

≥ 002.000.000

ANSI 51: protección contra sobrecorriente IDMTL

LV850037

Proporciona protección contra sobrecorriente basada en la curva de disparo IDMTL (retraso temporal mínimo definitivo inverso) seleccionado.

≥ 004.000.000

ANSI 67: protección contra sobrecorriente de corto retardo direccional

LV850015

Proporciona protección contra sobrecorriente basada en la dirección de la corriente de cortocircuito.

≥ 004.000.000

ANSI 51G: protección de defecto a tierra IDMT (IDMT GF)

LV850038

Ofrece protección contra defectos de fase a tierra basados en la suma de fases y corriente neutra.

≥ 005.103.000

Digital Modules para funciones de medición

En la siguiente tabla se presentan los Digital Modules para funciones de medición, con la versión del firmware de MicroLogic X mínima necesaria para que el Digital Module funcione:

Digital Module

Referencia comercial

Descripción

Versión del firmware de MicroLogic X

Energía por fase

LV850002

Calcula y muestra:

  • La energía importada y exportada en cada fase de la red, en el punto de medición

  • La energía activa, reactiva y aparente por fase

≥ 001.000.000

Análisis de armónicos individuales

LV850006

  • Calcula y muestra armónicos de tensiones y de corrientes hasta el rango 40 (se calculan cada 200 ms según IEC 61000-4-30).

  • Proporciona los valores medios de armónicos calculados en un periodo de tiempo de 3 segundos.

≥ 002.000.000

Digital Modules para funciones de mantenimiento y diagnóstico

En la siguiente tabla se presentan los Digital Modules para funciones de mantenimiento y diagnóstico, con la versión del firmware de MicroLogic X mínima necesaria para que el Digital Module funcione:

Digital Module

Referencia comercial

Descripción

Versión del firmware de MicroLogic X

Asistente de restauración de alimentación

LV850004

Proporciona asistencia y orientación para:

  • El procedimiento de restablecimiento de la alimentación

  • Ayudar a determinar las causas potenciales de eventos

  • Soluciones potenciales para restablecer la alimentación

≥ 001.000.000

Asistente de funcionamiento de MasterPacT

LV850005

  • Proporciona ayuda al operador de mantenimiento para volver a cerrar y abrir el interruptor automático

  • Muestra el estado del interruptor automático

Se saca el máximo partido cuando se usa con bobinas de diagnóstico comunicantes (MX, MN, XF).

≥ 001.000.000

Captura de la forma de onda en un evento de disparo

LV850003

  • Registra automáticamente cinco ciclos de corrientes de fase y de neutro si se produce un disparo

  • Registra el estado del interruptor automático (abierto/cerrado/disparado) y las señales ZSI

≥ 001.000.000

Digital Modules para funciones de comunicación

Digital Module

Referencia comercial

Descripción

Versión del firmware de MicroLogic X

Conjunto de datos heredado Modbus

LV850045

Proporciona un conjunto de datos compatible con el formato heredado, que puede ser utilizado por controladores Modbus existentes en el software de supervisión.

≥ 002.000.000

IEC 61850 para MasterPacT MTZ

LV850046

Proporciona datos de acuerdo con IEC 61850 (protocolo basado en Ethernet).

≥ 004.000.000

Compatibilidad de Digital Modules con interfaces de comunicación

Las tablas que aparecen a continuación presentan la compatibilidad de Digital Modules con las interfaces de comunicación.

Para el siguiente Digital Modules, la tabla indica la versión del firmware de la interfaz de comunicación mínima necesaria para que Digital Module funcione.

Digital Module

Referencia comercial

Versión de firmware de interfaz IFE/EIFE

Versión de firmware del servidor IFE

Versión del firmware de la interfaz IFM

Conjunto de datos heredado Modbus

LV850045

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

IEC 61850 para MasterPacT MTZ

LV850046

≥ 004.000.000

–

–

Para los siguientes Digital Modules, se indica en la tabla la versión del firmware de la interfaz de comunicación mínima necesaria para acceder a todos los datos desde el Digital Module a través de una conexión remota. Con versiones del firmware de la interfaz de comunicación anteriores, el Módulo digital funciona correctamente. Los datos no están disponibles mediante las interfaces de comunicación.

Digital Module

Referencia comercial

Versión de firmware de interfaz IFE/EIFE

Versión de firmware del servidor IFE

Versión de firmware de interfaz IFM

ANSI 27/59: protección contra infratensiones/sobretensiones

LV850012

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 81: Protección contra infrafrecuencia/sobrefrecuencia

LV850013

≥ 003.009.000

≥ 003.009.000

≥ 003.002.000

ANSI 32P: Protección contra potencia inversa activa

LV850011

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51N/51G: Alarma de defecto a tierra

LV850007

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

Ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

LV850009

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51: protección contra sobrecorriente IDMTL

LV850037

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 67: Sobrecorriente direccional de corto retardo

LV850015

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 51G: protección de defecto a tierra IDMT (IDMT GF)

LV850038

≥ 004.011.000

–

≥ 003.003.000

Energía por fase

LV850002

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Análisis de armónicos individuales

LV850006

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

Asistente de restauración de la alimentación

LV850004

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Asistente de funcionamiento de MasterPacT

LV850005

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Captura de la forma de onda en un evento de disparo

LV850003

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.